WH40X125TPU
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/xa_asmtab.prj},{NB=WH40X125TPU},{PNO=XA0402806},{PN1=XA0402806},{DIA=4},{D=4.0000},{WIDTH=1-1/4},{W=1.2500},{CAP=400},{HUB=1-1/2},{H=1.5000},{BORE=-},{ID=1.0625},{BEARING=3/8},{BEARING1=12},{IDB=0.3750},{WEIGHT=1/2},{ROLLER=Precision Ball},{ROLLER1=28},{PPATH=xa_templ.prj},{X=1},{BT=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
XA - Poly on Poly (to 1500 lb/ea)
Bill of material
WH40X125TPU
PN
Part Number
WH40X125TPU
WH40X125TPU
DIA
Wheel Diameter
4
4
인치
WIDTH
Tread Width
1-1/4
1-1/4
인치
CAP
Capacity
400
400
lbs.
HUB
Hub Length
1-1/2
1-1/2
인치
BORE
Bore ID
-
-
인치
BEARING
Bearing ID
3/8
3/8
인치
WEIGHT
Weight
1/2
1/2
lbs.
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
63(±5) Shore D