XV0520212
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/xv_asmtab.prj},{NB=XV0520212},{PNO=XV0520212},{DIA=5},{D=5.000},{WIDTH=2},{W=2.000},{CAP=300},{HUB=2-3/16},{H=2.188},{BORE=1-3/16},{ID=1.188},{BEARING=3/4},{A=7/8},{B=7/16},{WEIGHT=1-1/2},{C=0.560},{ANGLE1=25.000},{ANGLE2=25.000},{R1=0.310},{PN1=0520112},{ROLLER=Straight Roller-Drawn Cup Roller},{X=1},{ROLLER1=02},{BT=Standard},{PPATH=xv_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
XV - Polyurethane V-Groove (to 300 lb/ea)
Bill of material
XV0520212
PN
Part Number
XV0520212
XV0520212
DIA
Wheel Diameter
5
5
인치
WIDTH
Tread Width
2
인치
CAP
Capacity
300
HUB
Hub Length
2-3/16
인치
BORE
Bore ID
1-3/16
인치
BEARING
Bearing ID
3/4
인치
A
V-Groove Width
7/8
인치
B
V-Groove Depth
7/16
인치
WEIGHT
Weight
1-1/2
1-1/2
ROLLER
Bearing Type
Straight Roller-Drawn Cup Roller
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
60 Shore D