??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
TPE HI-TEMP (to 350 lb/ea)
Bill of material
2.00033.414 H
PN
Part Number
2.00033.414 H
WH
Wheel
TPE HI-Temp Wheels
D
Wheel Dia.
英寸
W
Tread Width
1 1/4 英寸
WB
Wheel Bearing
Precision Ball
CAP
Capacity Each
200 Pounds
BB
Bearing Bore
5/8 英寸
HUB
Hub Length
3/4 英寸
SBB
Spanner Bushing Bore
3/8 英寸
SBL
Spanner Bushing Length
1 1/2 英寸
WEIGHT
Weight
3/4 Pounds