??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-FM 300 GT - Digitaler Frequenzmessumformer 1-kanalig mit RS485-Schnittstelle
Stückliste
AD-FM 300 GT
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-FM 300 GT
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Digitaler Frequenzmessumformer 1-kanalig mit RS485-Schnittstelle
ECLASS
E-class Nr.
27210128
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.3 kg
W
Breite
105 mm
H
Höhe
90 mm
D
Tiefe
58 mm
RC
Stromaufnahme
0.188 A
PD
Verlustleistung
4.5 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
DCW
Fronttafelausschnitt Breite
92 mm
DCH
Fronttafelausschnitt Höhe
44 mm
INPUT
Eingang
Frequenz- oder Impulseingang
OUTPUT
Ausgang
Analoger Normsignalausgang und Relais
PS
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
INTERFACE
Schnittstelle
AD-UART, RS485-Bus (Modbus-RTU)
DIS
Anzeige
LCD
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
AD
Zubehör Monitormodul
Webseite
ADL
Zubehör Monitormodul / Logger
Webseite
AVP
Zubehör VarioPass
Webseite