카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11005015 Mounting screw BS-RM16
Afag
Handling Components
Gripping/Rotating
Rotary modules RM
RM 25
Accessories RM 25
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/greifen_drehen/rotationsmodule_rm/rm_25/zubehoer_rm_25/befestigungsschraube.prj},{NB=11005015 Befestigungsschraube BS-RM16},{BNR=11005015},{TYP=BS},{VERS=2.000},{D1=10.000},{D2=4.600},{G1=M6},{L1=62.000},{L2=45.000},{L3=11.000},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
BS M6 -RM 16 - Mounting screw
Bill of material
11005015 Mounting screw BS-RM16
BNR
Order number
11005015
TYP
Type
BS
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.001
kg