카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11001672 Clamping support KLHRM16/RM25
Afag
Handling Components
Gripping/Rotating
Rotary modules RM
RM 25
Accessories RM 25
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/greifen_drehen/rotationsmodule_rm/rm_25/zubehoer_rm_25/klemmhalter.prj},{NB=11001672 Klemmhalter KLHRM16/RM25},{BNR=11001672},{TYP=KLHRM16/RM25},{VERS=2.000},{B1=35.000},{B2=17.300},{B3=8.000},{B4=14.000},{B5=18.000},{B6=9.000},{D1=15.000},{D2=9.000},{D3=9.000},{D4=4.000},{G1=M 6},{G2=M 6},{G3=M 5},{H1=16.000},{H2=15.000},{H3=2.000},{H4=8.000},{L1=60.000},{L2=48.000},{L3=30.000},{L4=5.000},{T1=2.100},{T2=3.100},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{NDR2=5.000},{KDR2=4.134},{TYPIN=KLH RM 16/RM 25},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
KLH RM 16/ RM 25 - Klemmhalter
Bill of material
11001672 Clamping support KLHRM16/RM25
BNR
Order number
11001672
TYP
Type
KLHRM16/RM25
B1
Width B1
35.000
mm
B2
Width B2
17.300
mm
B3
Width B3
8.000
mm
B4
Width B4
14.000
mm
B5
Width B5
18.000
mm
B6
Width B6
9.000
mm
D1
Diameter D1
15.000
mm
D2
Diameter D2
9.000
mm
D3
Diameter D3
9.000
mm
D4
Diameter D4
4.000
mm
G1
Thread G1
M 6
G2
Thread G2
M 6
G3
Thread G3
M 5
H1
Height H1
16.000
mm
H2
Height H2
15.000
mm
H3
Height H3
2.000
mm
H4
Height H4
8.000
mm
L1
Length L1
60.000
mm
L2
Length L2
48.000
mm
L3
Length L3
30.000
mm
L4
Length L4
5.000
mm
T1
Deeply T1
2.100
mm
T2
Deeply T2
3.100
mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.080
kg