??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
ZA-CS 16 - Butée intermédiaire
Nomenclature
50205052 Butée intermédiaire ZA-CS 16
BNR
Article No.
50205052
TYP
Type
ZA-CS 16
FAN
Fonction
BEW
Direction de déplacement
SW
Angle pivotant (cliquet)
90 °
ZY
Cylindre
6 mm
GEW
Poids
0.738 kg
BD
Pression d'alimentation
4..8 bar
LS
Raccords d'air
M5 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070