??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
LM 12 - Modulo lineare
Lista materiale
11010377 Modulo lineare LM 12/30
BNR
N. di catalogo
TYP
Tipo
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
A
Lunghezza A
mm
B
Lunghezza B
mm
B1
Larghezza B1
40.000 mm
B2
Larghezza B2
39.000 mm
B3
Larghezza B3
29.000 mm
B4
Larghezza B4
22.000 mm
B5
Larghezza B5
28.000 mm
B6
Larghezza B6
22.000 mm
B7
Larghezza B7
20.000 mm
B8
Larghezza B8
4.500 mm
D1
Diametro D1
6.000 mm
D2
Diametro D2
4.000 mm
D3
Diametro D3
9.000 mm
G1
Filettatura G1
M8x1
G2
Filettatura G2
M 6
G3
Filettatura G3
M 5
G4
Filettatura G4
M 4
G5
Filettatura G5
M 4
G6
Filettatura G6 Attacco aria
M 5
G7
Filettatura G7
M 5
G8
Filettatura G8 Attacco aria
M 5
H1
Altezza H1
26.000 mm
H2
Altezza H2
24.000 mm
H3
Altezza H3
2.000 mm
H4
Altezza H4
1.000 mm
H5
Altezza H5
12.000 mm
H6
Altezza H6
6.500 mm
H7
Altezza H7
19.000 mm
H8
Altezza H8
13.000 mm
L1
Lunghezza L1
60.000 mm
L2
Lunghezza L2
14.000 mm
L3
Lunghezza L3
12.000 mm
L4
Lunghezza L4
14.500 mm
L5
Lunghezza L5
12.500 mm
L6
Lunghezza L6
21.000 mm
L7
Lunghezza L7
24.000 mm
L8
Lunghezza L8
13.000 mm
L9
Lunghezza L9
48.000 mm
L10
Lunghezza L10
6.000 mm
L11
Lunghezza L11
5.000 mm
L12
Lunghezza L12
5.000 mm
L13
Lunghezza L13
6.000 mm
T1
Profondamente T1
3.100 mm
T2
Profondamente T2
8.000 mm
T3
Profondamente T3
6.000 mm
T4
Profondamente T4
6.000 mm
T5
Profondamente T5
12.000 mm
T6
Profondamente T6
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
kg