카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11010377 Linear module LM 12/30
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
LM 12
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/lm_12/lm_12_asmtab.prj},{NB=11010377 Linearmodul LM 12/30 (HUB=0)},{BNR=11010377},{VERS=1.000},{A=117.000},{B=107.000},{B1=40.000},{B2=39.000},{B3=29.000},{B4=22.000},{B5=28.000},{B6=22.000},{B7=20.000},{B8=4.500},{D1=6.000},{D2=4.000},{D3=9.000},{H1=26.000},{H2=24.000},{H3=2.000},{H4=1.000},{H5=12.000},{H6=6.500},{H7=19.000},{H8=13.000},{L1=60.000},{L2=14.000},{L3=12.000},{L4=14.500},{L5=12.500},{L6=21.000},{L7=24.000},{L8=13.000},{L9=48.000},{L10=6.000},{L11=5.000},{L12=5.000},{L13=6.000},{T1=3.100},{T2=8.000},{T3=6.000},{T4=6.000},{T5=12.000},{T6=2.100},{PSTOL=0.010},{NDR1=8.000},{KDR1=6.917},{NDR2=4.000},{KDR2=3.242},{NDR3=5.000},{KDR3=4.134},{NDR4=4.000},{KDR4=3.242},{NDR5=4.000},{KDR5=3.242},{HUB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
LM 12 - Linear module
Bill of material
11010377 Linear module LM 12/30
BNR
Order number
11010377
11010377
TYP
Type
LM 12/30
LM 12/30
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
A
Length A
117.000
117.000
mm
B
Length B
107.000
107.000
mm
B1
Width B1
40.000
mm
B2
Width B2
39.000
mm
B3
Width B3
29.000
mm
B4
Width B4
22.000
mm
B5
Width B5
28.000
mm
B6
Width B6
22.000
mm
B7
Width B7
20.000
mm
B8
Width B8
4.500
mm
D1
Diameter D1
6.000
mm
D2
Diameter D2
4.000
mm
D3
Diameter D3
9.000
mm
G1
Thread G1
M8x1
G2
Thread G2
M 6
G3
Thread G3
M 5
G4
Thread G4
M 4
G5
Thread G5
M 4
G6
Thread G6 Air connection
M 5
G7
Thread G7
M 5
G8
Thread G8 Air connection
M 5
H1
Height H1
26.000
mm
H2
Height H2
24.000
mm
H3
Height H3
2.000
mm
H4
Height H4
1.000
mm
H5
Height H5
12.000
mm
H6
Height H6
6.500
mm
H7
Height H7
19.000
mm
H8
Height H8
13.000
mm
L1
Length L1
60.000
mm
L2
Length L2
14.000
mm
L3
Length L3
12.000
mm
L4
Length L4
14.500
mm
L5
Length L5
12.500
mm
L6
Length L6
21.000
mm
L7
Length L7
24.000
mm
L8
Length L8
13.000
mm
L9
Length L9
48.000
mm
L10
Length L10
6.000
mm
L11
Length L11
5.000
mm
L12
Length L12
5.000
mm
L13
Length L13
6.000
mm
T1
Deeply T1
3.100
mm
T2
Deeply T2
8.000
mm
T3
Deeply T3
6.000
mm
T4
Deeply T4
6.000
mm
T5
Deeply T5
12.000
mm
T6
Deeply T6
2.100
mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.310
0.310
kg