??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
LM 16 - Linearmodul LM 16
Stückliste
11001864 Linearmodul LM 16/30
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
Länge A
mm
B
Länge B
mm
B1
Breite B1
60.000 mm
B2
Breite B2
58.000 mm
B3
Breite B3
24.000 mm
B4
Breite B4
22.000 mm
B5
Breite B5
29.000 mm
B6
Breite B6
48.000 mm
B7
Breite B7
48.000 mm
B8
Breite B8
4.500 mm
D1
Durchmesser D1
8.000 mm
D2
Durchmesser D2
4.000 mm
D3
Durchmesser D3
9.000 mm
G1
Gewinde G1
M8x1
G2
Gewinde G2
M 6
G3
Gewinde G3
M 5
G4
Gewinde G4
M 6
G5
Gewinde G5
M 4
G6
Gewinde G6 Luftanschluss
M 5
G7
Gewinde G7
M 6
G8
Gewinde G8 Luftanschluss
M 5
H1
Höhe H1
28.000 mm
H2
Höhe H2
27.000 mm
H3
Höhe H3
1.000 mm
H4
Höhe H4
3.000 mm
H5
Höhe H5
19.000 mm
H6
Höhe H6
15.000 mm
H7
Höhe H7
7.000 mm
H8
Höhe H8
16.000 mm
H9
Höhe H9
12.000 mm
L1
Länge L1
60.000 mm
L2
Länge L2
16.000 mm
L3
Länge L3
15.000 mm
L4
Länge L4
16.500 mm
L5
Länge L5
15.500 mm
L6
Länge L6
21.000 mm
L7
Länge L7
24.000 mm
L8
Länge L8
13.000 mm
L9
Länge L9
48.000 mm
L10
Länge L10
6.000 mm
L11
Länge L11
10.000 mm
L12
Länge L12
5.000 mm
L13
Länge L13
6.000 mm
L14
Länge L14
8.000 mm
T1
Tief T1
3.100 mm
T2
Tief T2
8.000 mm
T3
Tief T3
6.000 mm
T4
Tief T4
6.000 mm
T5
Tief T5
12.000 mm
T6
Tief T6
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
CTNHA
CTN Hardt
GEW
Weight
kg