??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
LM 25 - Linearmodul LM 25
Stückliste
11011895 Linearmodul LM 25/60
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
Länge A
mm
B
Länge B
mm
C
Länge C
mm
D
Länge D
mm
E
Abstand Anzahl E
L
Länge L
mm
B1
Breite B1
60.000 mm
B2
Breite B2
48.000 mm
B3
Breite B3
30.000 mm
B4
Breite B4
18.000 mm
B5
Breite B5
48.000 mm
B6
Breite B6
4.000 mm
D1
Durchmesser D1
16.000 mm
D2
Durchmesser D2
9.000 mm
D3
Durchmesser D3
9.000 mm
D4
Durchmesser D4
4.000 mm
D5
Durchmesser D5
9.000 mm
D6
Durchmesser D6
5.000 mm
D7
Durchmesser D7
9.000 mm
D8
Durchmesser D8
6.400 mm
G1
Gewinde G1
M6
G2
Gewinde G2
M5
G3
Gewinde G3
M6x14
G4
Gewinde G4
M5x10
G5
Gewinde G5
M6x13
G6
Gewinde G6 Luftanschluss
G1/8"
H1
Hoehe H1
68.000 mm
H2
Hoehe H2
66.000 mm
H3
Hoehe H3
24.000 mm
H4
Höhe H4
2.000 mm
H5
Höhe H5
10.400 mm
H6
Höhe H6
11.500 mm
H7
Höhe H7
35.000 mm
H8
Höhe H8
33.000 mm
H9
Höhe H9
48.000 mm
H10
Höhe H10
24.000 mm
L1
Länge L1
5.000 mm
L2
Länge L2
15.000 mm
L3
Länge L3
12.000 mm
L4
Länge L4
15.500 mm
L5
Länge L5
12.500 mm
L6
Länge L6
15.000 mm
L7
Länge L7
7.500 mm
L8
Länge L8
6.000 mm
L9
Länge L9
7.000 mm
L10
Länge L10
0.000 mm
L11
Länge L11
48.000 mm
T1
Tief T1
2.100 mm
T2
Tief T2
2.100 mm
T3
Tief T3
3.100 mm
T4
Tief T4
2.100 mm
T5
Tief T5
14.000 mm
T6
Tief T6
14.000 mm
T7
Tief T7
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
CTNHA
CTN Hardt
GEW
Weight
kg