??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
11011366 - Butée intermédiare ZA 20/25
Nomenclature
11011366 Butée intermédiaire ZA 20/25
BNR
Article No.
11011366
TYP
Type
ZA 20/25
B1
Largeur B1
30 mm
B2
Largeur B2
29.9 mm
B3
Largeur B3
27 mm
B4
Largeur B4
15.5 mm
B5
Largeur B5
12 mm
D1
Diamètre D1
9 mm
D2
Diamètre D2
10 mm
D3
Diamètre D3
9 mm
G1
Fil G1
M5
G2
Fil G2
M5
G3
Fil G3
M5
G4
Fil G4
M6x0.75
H1
Hauteur H1
62 mm
H2
Hauteur H2
39 mm
H3
Hauteur H3
59 mm
H4
Hauteur H4
36 mm
H5
Hauteur H5
9.7 mm
H6
Hauteur H6
17 mm
H7
Hauteur H7
13 mm
H8
Hauteur H8
1.9 mm
H9
Hauteur H9
2 mm
H10
Hauteur H10
7
L1
Longeur L1
114 mm
L2
Longeur L2
69.5 mm
L3
Longeur L3
10.5 mm
L4
Longeur L4
42 mm
L5
Longeur L5
32 mm
L6
Longeur L6
19 mm
L7
Longeur L7
80 mm
L8
Longeur L8
60 mm
L9
Longeur L9
54 mm
L10
Longeur L10
20 mm
SW
Surplats SW
8 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.27 kg