??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
ASV ZA 32 - Anschlagstange vorne ASV ZA 32
Stückliste
11010462 Anschlagstange vorne ASV ZA 32/125
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
A
Länge A
mm
B
Länge B
95.000 mm
B1
Breite B1
24.000 mm
B2
Breite B2
12.000 mm
B3
Breite B3
8.000 mm
G1
Gewinde G1
M6
G2
Gewinde G2
M10
H1
Höhe H1
80.000 mm
H2
Höhe H2
68.000 mm
H3
Höhe H3
49.500 mm
H4
Höhe H4
24.000 mm
L1
Länge L1
15.000 mm
L2
Länge L2
5.000 mm
L3
Länge L3
7.500 mm
SW
Schlüsselweite SW
13.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
kg