??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ASV ZA 32 - Front stop screw ASV ZA 32
Bill of material
11010462 Front stop screw ASV ZA 32/125
BNR
Order number
TYP
Type
A
Length A
mm
B
Length B
95.000 mm
B1
Width B1
24.000 mm
B2
Width B2
12.000 mm
B3
Width B3
8.000 mm
G1
Thread G1
M6
G2
Thread G2
M10
H1
Height H1
80.000 mm
H2
Height H2
68.000 mm
H3
Height H3
49.500 mm
H4
Height H4
24.000 mm
L1
Length L1
15.000 mm
L2
Length L2
5.000 mm
L3
Length L3
7.500 mm
SW
Width across flats SW
13.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
kg