??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
ZPM ZA 32 - Module position intermédiaire ZPM ZA 32
Nomenclature
11009325 Module position intermédiaire ZPM ZA 32
BNR
Article No.
11009325
TYP
Type
ZPM ZA 32
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
B1
Largeur B1
42.500 mm
D1
Diamètre D1
6.400 mm
D2
Diamètre D2
10.400 mm
G1
Fil G1
M6/10
G2
Fil G2
M5
H1
Hauteur H1
86.000 mm
H2
Hauteur H2
30.000 mm
H3
Hauteur H3
24.000 mm
H4
Hauteur H4
50.500 mm
L1
Longeur L1
50.000 mm
L2
Longeur L2
30.000 mm
L3
Longeur L3
55.000 mm
T1
Profondément T1
6.800 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.565 kg