??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
BP LM 20 - Platine de base
Nomenclature
11001626 Platine de base BP LM 20/90
BNR
Article No.
TYP
Type
A
Longeur A
mm
B
Longeur B
mm
B1
Largeur B1
60.000 mm
B2
Largeur B2
48.000 mm
D1
Diamètre D1
9.000 mm
G1
Fil G1
M6
H1
Hauteur H1
10.000 mm
H2
Hauteur H2
14.000 mm
H3
Hauteur H3
2.000 mm
L1
Longeur L1
5.900 mm
GEW
Poids
kg
CTNH
CTN Huttwil
CTNA
CTN Amberg