??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
MW-RM - Enquerre de fixation
Nomenclature
11012241 Enquerre de fixation MW RM 16/RM 25
BNR
Article No.
11012241
TYP
Type
MW RM 16/RM 25
B1
Largeur B1
45.000 mm
B2
Largeur B2
38.500 mm
B3
Largeur B3
28.500 mm
B4
Largeur B4
22.000 mm
B5
Largeur B5
15.000 mm
B6
Largeur B6
10.000 mm
B7
Largeur B7
2.000 mm
D1
Diamètre D1
9.000 mm
D2
Diamètre D2
6.400 mm
D3
Diamètre D3
5.300 mm
G1
Fil G1
M 6
G2
Fil G2
M 5
H1
Hauteur H1
31.000 mm
H2
Hauteur H2
23.000 mm
H3
Hauteur H3
12.000 mm
L1
Longeur L1
60.000 mm
L2
Longeur L2
48.000 mm
L3
Longeur L3
48.000 mm
L4
Longeur L4
30.000 mm
L5
Longeur L5
15.000 mm
L6
Longeur L6
6.000 mm
L7
Longeur L7
25.000 mm
L8
Longeur L8
20.000 mm
L9
Longeur L9
6.000 mm
T1
Profondément T1
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.186 kg