??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
MW-RM - Barra a L
Lista materiale
11012241 Barra a L MW RM 16/RM 25
BNR
N. di catalogo
11012241
TYP
Tipo
MW RM 16/RM 25
B1
Larghezza B1
45.000 mm
B2
Larghezza B2
38.500 mm
B3
Larghezza B3
28.500 mm
B4
Larghezza B4
22.000 mm
B5
Larghezza B5
15.000 mm
B6
Larghezza B6
10.000 mm
B7
Larghezza B7
2.000 mm
D1
DiametroD1
9.000 mm
D2
DiametroD2
6.400 mm
D3
DiametroD3
5.300 mm
G1
Filettatura G1
M 6
G2
Filettatura G2
M 5
H1
Altezza H1
31.000 mm
H2
Altezza H2
23.000 mm
H3
Altezza H3
12.000 mm
L1
Lunghezza L1
60.000 mm
L2
Lunghezza L2
48.000 mm
L3
Lunghezza L3
48.000 mm
L4
Lunghezza L4
30.000 mm
L5
Lunghezza L5
15.000 mm
L6
Lunghezza L6
6.000 mm
L7
Lunghezza L7
25.000 mm
L8
Lunghezza L8
20.000 mm
L9
Lunghezza L9
6.000 mm
T1
Profondamente T1
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
0.186 kg