??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
Z 3P - LM 20 - Position
Nomenclature
11001623 Accessoire 3ème position Z3.P LM 20 pour LM20/30
BNR
Article No.
11001623
TYP
Type
Z3.P LM 20
F
Pour
A
Distance A max.
mm
Entrez la valeur pour A
Distance A max.
mm
cm
inch
ft
B1
Largeur B1
40.000 mm
B2
Largeur B2
40.000 mm
B3
Largeur B3
21.000 mm
G1
Fil G1
M5
H1
Hauteur H1
22.000 mm
H2
Hauteur H2
70.000 mm
H3
Hauteur H3
20.000 mm
L1
Longeur L1
40.000 mm
L2
Longeur L2
49.000 mm
L3
Longeur L3
18.000 mm
GEW
Poids
0.450 kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070