??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ZP LM 25 - Connecting plate
Bill of material
11011967 Connecting plate ZP LM 25
BNR
Order number
11011967
TYP
Type
ZP LM 25
B1
Width B1
31.000 mm
D1
Diameter D1
9.000 mm
G1
Thread G1
M6x30
H1
Height H1
8.000 mm
H2
Height H2
18.000 mm
H3
Height H3
2.000 mm
H4
Height H4
36.000 mm
L1
Length L1
60.000 mm
L2
Length L2
48.000 mm
GEW
Weight
0.059 kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070