??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PDZ - Portal axle
Bill of material
PDZ-160 50245033 0 50253997 50161677 S X X
BNR
Order number
50245033
TYP
Type
PDZ 160
HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
Enter value for HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
cm
inch
ft
POSITION
left/right
MOT
Motor
GET
Gear PE-PER/AF-AFR
POG
Position of the gearing
AW
Assembly direction of the angular gear
ISERVO
Gear
TM
Motor with/without brake
MS
Position of the motor connector
G
Profile length
336 mm
L
Length compl.
574 mm
EDZ
EDZ file
AFAG.50245033.edz
AAQ326
File / hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/portal-axis-pdz-160.html
GEW
Weight
40.404 kg