??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
I - 6.5 x 44mm - Proximity switches with LED, screwable
Bill of material
11005439 Proximity switch INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1 6.5
BNR
Order number
TYP
Type
D1
Diameter D1
6.500 mm
G1
Thread G1
M 8x1
L1
Length L1
mm
CTNH
CTN Huttwil
85365000
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.005 kg