??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ZS 4x6 mm - Centering pin
Bill of material
11005017 Centering pin ZS4x6mm
BNR
Order number
11005017
TYP
Type
ZS4x6mm
D1
Diameter D1
4.000 mm
H1
Height H1
6.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84829190
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.001 kg