??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
SD M14x1 -1 - Stossdämpfer
Stückliste
11004987 SD M14x1 -1
BNR
Bestellnummer
11004987
TYP
Typ
SD M14x1 -1
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
D1
Durchmesser D1
4 mm
G1
Gewinde G1
M14x1
L1
Länge L1
82 mm
L2
Länge L2
10 mm
L3
Länge L3
16 mm
L4
Länge L4
4 mm
SW1
Schluesselweite SW1
16 mm
SW2
Schluesselweite SW2
13 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Gewicht
0.065 kg