??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SIGA - Control device
Bill of material
50195031 Control device SIGA
BNR
Order number
50195031
TYP
Type
SIGA
A
Dimension A
200 mm
B
Dimension B
100 mm
C
Dimension C
80 mm
D
Dimension D
4 mm
E
Dimension E
20 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
90328900
GEW
Weight
1.700 kg