??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
IRG1-D - Sensorwinkel
Nomenclature
50549361 Sensorwinkel IRG1-D
BNR
Article No.
50549361
TYP
Type
IRG1-D
A
Dimension A
40 mm
B
Dimension B
40 mm
C
Dimension C
5 mm
D
Dimension ØD
6.6 mm
E
Dimension E
20 mm
F
Dimension F
15 mm
G
Dimension ØG
M4
H
Dimension H
24 mm
I
Dimension I
24 mm
J
Dimension J
13 mm
GEW
Poids
0.03 kg