??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N766F - N7660 带固位衬圈的铝制滚轴笼
明细表
Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.050.140
IDNR
商品编号
D1
d1
mm
D2
d2
mm
L2
l2
mm
L3
l3
61 mm
L4
l4
55 mm
R
滚轴环的数量
224
C
载荷
30700 N
LAGER
首选尺寸
ok
GEWICHT
重量
kg
CTN
Zolltarifnummer
8482.9900
URSP
Ursprungsland
CH