7231.025.095.086
Agathon
Formenbau
Guiding System Plus
Rolling bush system
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/systemfuhrung_plus/walzbuchsensystem/walzbuchsensystem_7231.prj},{NB=7231.025.095.086},{IDNR=7231.025.095.086},{D1=25},{D3=42},{D8=47},{L1=95},{L2MAX=86},{L3=27; 36; 46; 56; 66; 76; 86},{L5MAX=67},{L8=6},{VER=5},{L31=27},{L32=36},{L33=46},{L34=56},{L35=66},{L36=76},{L37=86},{Y1=1.500},{X1=4.000},{X2=6.000},{C=2400},{C0L2MAX=8700},{FMAX=0.20},{L2MIN=53},{C0MAXP=5800},{L38=MIN},{L39=MIN},{LAGER=ok}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
7231 - Rolling bush system
Bill of material
7231.025.095.086
IDNR
Art.-Nr.
7231.025.095.086
7231.025.095.086
D1
d1
25
25
mm
D3
d3
42
42
mm
D8
d8
47
47
mm
L1
l1
95
95
mm
L2MAX
l2max
86
86
mm
L3
l3
27; 36; 46; 56; 66; 76; 86
27; 36; 46; 56; 66; 76; 86
mm
L5MAX
l5max
67
67
mm
L8
l8
6
6
mm
C
Load
2400
2400
N
C0L2MAX
C0l2max
8700
8700
N
FMAX
fmax
0.20
mm
L2MIN
l2min
53
53
mm
C0MAXP
C0maxP
5800
5800
N
LAGER
ab Lager lieferbar
ok