N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde 6541.030.315
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
fs
n6541
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6541/n6541_zyl_1ig.prj},{NB=N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde 6541.030.315},{IDNR=6541.030.315},{D1=30},{D7=M8x20},{L1=315},{L2=7},{D2=8},{T=20},{LX=5.0},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6541},{ISO=ISO 9182-2-A- 30x315},{DIN=DIN 9825-D 30x315},{LAGER=},{GEWICHT=1.732},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde
Bill of material
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde 6541.030.315
IDNR
Artikel-Nummer
6541.030.315
6541.030.315
D1
d1
30
30
mm
D7
d7
M8x20
M8x20
mm
L1
l1
315
315
mm
LX
lx
5.0
5.0
mm
ISO
ISO-Norm
ISO 9182-2-A- 30x315
ISO 9182-2-A- 30x315
DIN
DIN-Norm
DIN 9825-D 30x315
DIN 9825-D 30x315
LAGER
ab Lager lieferbar
GEWICHT
Gewicht
1.732
1.732
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH