??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Agathon
Descrizione
N7992 - Agathon Fine Centering Plus
Lista materiale
N7992 Agathon Fine Centering Plus 7992010036
IDNR
Ident number
7992010036
POS
Position
D1
d1
10 mm
D3
d3
20 mm
D4
d4
27 mm
D5
d5
26 mm
D7
d7
5.2 mm
L1
l1
36 mm
L2
l2
19 mm
L3
l3
7 mm
L4
l4
38.5 mm
L5
l5
11 mm
L6
l6
7.5 mm
L7
l7
24 mm
L8
l8
19 mm
C
Entrance
630 N
CO
Closed
1050 N
LAGER
Misure prefenziali
ok