??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7992 - Agathon Fine Centering Plus
Bill of material
N7992 Agathon Fine Centering Plus 7992010036
IDNR
Ident number
7992010036
POS
Position
D1
d1
10 mm
D3
d3
20 mm
D4
d4
27 mm
D5
d5
26 mm
D7
d7
5.2 mm
L1
l1
36 mm
L2
l2
19 mm
L3
l3
7 mm
L4
l4
38.5 mm
L5
l5
11 mm
L6
l6
7.5 mm
L7
l7
24 mm
L8
l8
19 mm
C
Entrance
630 N
CO
Closed
1050 N
LAGER
ab Lager lieferbar
ok