Saeulengestell Nr. 51300.25.307
Agathon
Säulengestelle
n300
51_300_25
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agathon/saeulengestelle/n300/51_300_25/m.prj},{NB=Saeulengestell Nr. 51300.25.307},{IDNR=51300.25},{FA=3},{G=0},{L1=7},{A1=250},{B1=200},{A2=332},{B2=368},{C1=63},{C2=50},{C3=90},{D1=38},{D2=40},{E1=250.2},{E2=286},{M=25},{GEW=M50x2},{AGATHON=N300},{LAGER=ok},{PPATH=51_300_25.prj},{M1=50},{M2=22},{F1=300},{F2=250},{X2=60},{D21=58},{R1=37},{X1=75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N300 - 51.300.25
Bill of material
Saeulengestell Nr. 51300.25.307
IDNR
Artikel-Nummer
51300.25
FA
Kugel
Rollen
Kugel
Rollen
G
ohne Gewinde
mit Gewinde
ohne Gewinde
mit Gewinde
mm
L1
l1
224
180
200
250
280
224
180
200
250
280
mm
C1
c1
63
mm
C2
c2
50
mm
C3
c3
90
mm
LAGER
ab Lager lieferbar
ok