N300-GU Saeulengestell-Unterteil 51.300.13 3 0 2
Agathon
Säulengestelle
n300
uebersicht
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agathon/saeulengestelle/n300/uebersicht/n300-gu.prj},{NB=N300-GU Saeulengestell-Unterteil 51.300.13 3 0 2},{IDNR=51.300.13},{LINK=F},{FA=3},{G=0},{L1=2},{A1=200},{B1=100},{A2=270},{B2=240},{C1=56},{C2=40},{C3=80},{D=30},{D2=32},{E1=201.596131},{E2=172},{E3=265},{M=25},{D3=},{AGATHON=N300},{LAGER=ok},{PPATH=MIN},{M1=0},{M2=0},{F1=240},{F2=140},{X2=60},{D21=48},{R1=33},{X1=62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N300-GU - Saeulengestell-Unterteil
Bill of material
N300-GU Saeulengestell-Unterteil 51.300.13 3 0 2
IDNR
Artikel-Nummer
51.300.13
51.300.13
LINK
Definition
F
F
A1
a1
200
200
mm
B1
b1
100
100
mm
A2
a2
270
270
mm
B2
b2
240
240
mm
C1
c1
56
56
mm
C2
c2
40
40
mm
C3
c3
80
80
mm
D
d
30
30
mm
D2
d2
32
32
mm
E1
e1
201.596131
201.596131
mm
E2
e2
172
172
mm
M
m
25
25
mm
D3
d3
mm
LAGER
ab Lager lieferbar
ok