??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Steckbare Syntec® Fassadendurchführung - Steckbare Syntec® Fassadendurchführung
Stückliste
1545.99.08
AGRO
AGRO-No
KD
Kabeldurchmesser
mm
Wert eingeben für KD
Kabeldurchmesser
mm
cm
inch
ft
D1
Aussendurcmesser
27 mm
D2
Innendurchmesser
21.2 mm
D
Bohr
27.5 mm
SW
Schlüsselweite
27/24 mm
H
Länge
30 mm
L
Länge
33 mm
ST
Stückzahl
50