??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9803.12 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 54
Lista materiale
9803.12
CNSORDERNO
Art. No.
9803.12
BZ
Designazione
Scatola di derivazione sopra inton., 137x137x71mm con guida EN 50022, IP 54
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
142 mm
B
Larghezza
142 mm
H
Altezza
71 mm
F
Colore
RAL 7035
KK
Campo di serraggio
9 - 14 / 14 - 22
AK
Numero di terminali
DIN Schiene EN 50022 mm^2
CNSMAT
Materiale
Polyethylen
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
152155328
CNSMASSEXACT
Peso
276.9 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614038049
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 142 x 142 x 71 mm Di Polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 9-14 / 14-22 Numero di morsetti: DIN Sbarra EN 50022 Colore: RAL 7035 Numero d'articolo: 9803.12 / E-No.: 152 155 328