??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9806.065 - AP-Abzweigdosen IP 2x
Stückliste
9806.065
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9806.065
BZ
Bezeichnung
AP-Abzweigdosen IP 2x
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
65 mm
B
Breite
65 mm
H
Höhe
35 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMAT
Material
PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
150600028
CNSMASSEXACT
Gewicht
40 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.215 L
CNSEAN
EAN-Code
7611614282541
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdose IP 2x NEU Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 65 x 65 x 35 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9806.065 / E-No.: 150 600 028