??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-01 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-01
CNSORDERNO
No art.
1281-01
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 68 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-47
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
68 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
75 mm
ENO
E-No.
920896009
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® Ø 100 mm, coiffe Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 68 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 75 mm Numéro d'article: 1281-01 / E-No.: 920 896 009