??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9953 - Sortie de plafond
Nomenclature
9953
CNSORDERNO
No art.
9953
BZ
Désignation
Sortie de plafond, 84x84x90mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
84 mm
B
Largeur
84 mm
T
Profondeur
90 mm
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
45 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
6
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 920 228
CNSMASSEXACT
Poids net
110.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.070 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025926
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Sortie de plafond Pour béton ou la maçonnerie Longueur x Largeur x Profondeur: 84 x 84 x 90mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Orifice de plafond (DA) Ø: 45mm Introductions combinées pour gaines M20/25: 6x Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9953 / E-No.: 165 920 228
ETIM40
ETIM 40
EC001796