??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9957 - Support télescopique
Nomenclature
9957
CNSORDERNO
No art.
9957
BZ
Désignation
Support télescopique pour montage dans le béton,pour épaisseur de maçonnerie 15-30cm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
110 mm
B
Largeur
110 mm
H
Hauteur
mm
Entrez la valeur pour H
Hauteur
mm
cm
inch
ft
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 903 409
CNSMASSEXACT
Poids net
237.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614075365
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Support télescopique Installations en: béton Longueur x Largeur x Profondeur: 110 x 110 x 150-300mm Pour appuyer toutes les boîtes (99xx.xx sans accueil pour support) dans un coffrage debout en bois En polyéthylène, sans halogène, Protection incendie 650°C Pour épaisseurs de paroi sans rehousse: de 135-205mm + profondeur de boîte Pour épaisseurs de paroi avec rehausse: de 195-265mm + profondeur de boîte Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9957 / E-No.: 372 903 409
ETIM40
ETIM 40
EC002328