??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9498-77.03 - HWD 90
Stückliste
9498-77.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9498-77.03
BZ
Bezeichnung
Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, Hohlwand-, dose für Brandschutzwände F30 - F90
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
205 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
CNSMAT
Material
IG, PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
K
Kombination
3x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
VKF
VKF Zulassung
21042
ENO
E-Nummer
155014029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
189 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240671
INFOTEXT
Infotext
Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKF Zulassung 21042, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9498-77.03 / E-No.: 155 014 029
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)