Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1281-05
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_05.prj},{NB=1281-05(2)},{CNSORDERNO=1281-05},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 90 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=90},{LB=97},{ENO=920896049},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546615},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 90 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 97 mm Artikelnummer: 1281-05 / E-No.: 920 896 049},{PICTURESMALL=1281_05.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-05 - Installation housing, HaloX® 100 front part
Bill of material
1281-05
CNSORDERNO
Art. No.
1281-05
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, Instal. opening Ø 90 mm, onsite concrete
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (OD) Ø
90
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
97
mm
ENO
E-No.
920896049
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.940
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546615
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: In-situ concrete Plastic front part for installation diameter Ø: 90 mm Light cover min. diameter Ø: 97 mm Aricle No. 1281-05 / E-No.: 920 896 049