??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-25 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
Stückliste
1282-25
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-25
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 180
H
Höhe
25 mm
FA
für Art.-Nr.
1282-xx
ELL
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 25 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
59.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.074 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546967
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring Einbauhöhe: 25 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1282-25 / E-No.: 920 896 969
PICTURESMALL
1282_25.png