??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-50 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
Stückliste
1282-50
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-50
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 180
H
Höhe
50 mm
FA
für Art.-Nr.
1282-xx
ELL
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 50 mm
ENO
E-No.
920 896 979
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
99.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
3.550 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546974
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring Einbauhöhe: 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1282-50 / E-No.: 920 896 979