??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-76 - Scatola da incasso, HaloX® 250 tunnel 325
Lista materiale
1282-76
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-76
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180, con inserimento calamita e tunnel 325, per lastre, completamente assemblata
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
Scatola da incasso HaloX® 180
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-180 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
35 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
75 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
210 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
TL
Lunghezza del tunne
325 mm
TB
Larghezza del tunnel
140 mm
TH
Altezza del tunnel
85 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
4
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
702.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
13.680 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456548442
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, con fronte universale per fiassaggio calamita Per per fissaggio calamita Uscita soffito diametro: 180 mm Profondità incluso il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 35 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 75 W Uscita soffito lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Profondità lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Diametro flangia lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Numero d'articolo: 1282-76 / E-No.: 920 896 829