Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9350-21
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9350_21.prj},{NB=9350-21(2)},{CNSORDERNO=9350-21},{BZ=EnoX Leuchten- und Lautsprechergehäuse},{LOD=2},{L=368},{B=268},{T=60},{LI=300},{BI=200},{TI=57},{M25=4},{LSF=4},{LSF2=4},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=367},{CNSVOLUMEEXACT=4.06},{CNSEAN=4013456532885},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, Kunststoff, für Leuchten, Lautsprecher und Displays Auslassöffnung_____________mm für Einbaugeräte bis LxB 120x220 mm, bzw. Ø120 mm mit Mindestabstand innen 40 mm umlaufend. Artikelnummer: 9350-21 / E-No.: 920 848 309},{PICTURESMALL=9350_21.png},{ETIM40=EC000414}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9350-21 - Installation housing Enox
Bill of material
9350-21
CNSORDERNO
Art. No.
9350-21
BZ
Designation
Installation housing Enox
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
368
mm
B
Width
268
mm
T
Depth
60
mm
LI
Length on the inside
300
mm
BI
Width on the inside
200
mm
TI
Depth on the inside
57
mm
M25
Conduit entries for DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
LSF
Cable entries 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
4
CNSMASSEXACT
Individual net weight
367
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
4.06
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456532885
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, plastic, for lights, loudspeakers und displays Cut-out opening _____________mm for devices of up to LxW 120x220 mm, or. Ø120 mm, with minimum clearance (inside) of 40 mm all round. Article No.: 9350-21 / E-No.: 920 848 309
ETIM40
ETIM 40
EC000414