??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9192-77 - Scatola di collegamento 240 x 140 x 72 mm
Lista materiale
9192-77
CNSORDERNO
Art. No.
9192-77
BZ
Designazione
Scatola di collegamento per pareti, leggere, 240 x 140 x 72 mm, senz alogeni, con coperchio, con viti
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
238 mm
B
Larghezza
140 mm
T
Profondità
72 mm
FR
ø Buco di trapano
4 x 68 mm
K
per morsetti fino a
16 mm2
AO20
Aperture previste Ø 20mm
8
AO25
Aperture previste Ø 25 mm
2
AO32
Aperture previste Ø 32 mm
2
ENO
E-Numero
155112029
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
244.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.965 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230019
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso Quickbox per installazione in pareti e soffitti con intercapedine Lunghezza x Largezza x Profondità: 240 x 140 x 72 mm. in ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, omologate VDE, aperture previste Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, per morsetti fino a 16mm2 Numero d'articolo: 9192-77 / E-No.: 155 112 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601