Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9919.10
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9919_10.prj},{NB=9919.10(2)},{CNSORDERNO=9919.10},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 88x88 mm},{LOD=2},{L=88},{B=88},{H=7.5},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=374161008},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=30},{CNSEAN=7611614183336},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, quadratisch Für Decken- und Wandauslässe Länge x Breite x Höhe: 88 x 88 x 7.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9919.10 / E-No.: 374 161 008},{HR=00130.00100.0000},{PICTURESMALL=9919_10.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9919.10 - End cover
Bill of material
9919.10
CNSORDERNO
Art. No.
9919.10
BZ
Designation
Plug-in cover with central fixing, 88x88 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
88
mm
B
Width
88
mm
H
Height
7.5
mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-Number
374161008
CNSMASSEXACT
Weight
30
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614183336
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Plug-in cover with central fixing, quadratic For ceiling-/ and wall-outlets Length x Width x Height: 88 x 88 x 7.5mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 9010 Article number: 9919.10 / E-No.: 374 161 008