??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9919.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Stückliste
9919.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9919.03
BZ
Bezeichnung
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 88x88x1.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
88 mm
B
Breite
88 mm
H
Höhe
1.5 mm
S
Schrauben
4 ST
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
D
Dichtung
CR (Neopren)
ENO
E-No.
372 800 629
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
40.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.267 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614183329
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Nassdeckel Für UP-Abzweigdosen Länge x Breite x Höhe: 88 x 88 x 1.5 mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9919.03 / E-No.: 372 800 629
ETIM40
ETIM 40
EC002656