??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9921 - Boîte NIS avec couvercle rabattable 1x1
Nomenclature
9921
CNSORDERNO
No art.
9921
BZ
Désignation
Boîte NIS 1x1 avec couvercle rabattable, La bleue d'AGRO
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
71 mm
B
Largeur
71 mm
T
Hauteur
59 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
11 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
1
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 501 629
CNSMASSEXACT
Poids net
39.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.453 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614079660
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte NIS avec couvercle rabattable 1x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Profondeur: 59mm Diamètre: 71 mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Ouverture à décrasser Ø 20mm: 10 Introductions combinées pour gaines M20/25: 1x Numéro d'article: 9921 / E-No.: 372 501 629
ETIM40
ETIM 40
EC002601