??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9966.21 - System-geräteträger 160 - 240 mm
Stückliste
9966.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9966.21
BZ
Bezeichnung
System-Geräteträger 160-240 mm, mit universeller Montageplatte, für Isolierstärken 160-240 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Höhe
160 - 240 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
K
Kombination
Leuchtenauslass / Montageplatte
S
Schraubdübel
1x200 mm / 1x240 mm mm
ISOMAT
Isolationsmaterial
Neopor
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850 °C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-Nummer
372804409
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
283 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
9.094 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614268743
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
System-Geräteträger 160 - 240 mm mit Montageplatte und Leuchtenauslass Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 160-240 mm. Aus Polyethylen, Isolationsmaterial Neopor, halogenfrei, GDP 850 °C Artikelnummer: 9916.21 / E-No.: 372 804 409